Manómetros digitales
Modelo JH
Manómetro de presión digital. Alta presión de grado. 15,000 psi a 60,000 psi. Precisión del 0.2% de FS. Acero inoxidable 15-5 PH, material húmedo (wetted)
Con accesorios para autoclave de alta presión, el manómetro de prueba de presión digital de la serie JH con una precisión de 0.2% a escala completa utiliza tecnología de transductor y está fabricado con material húmedo de acero inoxidable 15-5 PH para una protección contra sobrepresión. La tecnología de transductor proporciona una mayor precisión en todo el rango de presión.
El JH no tiene piezas móviles y, por tanto, puede proporcionar una larga vida útil con menos recalibraciones. La construcción NEMA de acero inoxidable también proporciona protección EMI y RFI. El JH proporciona alta resolución con una pantalla digital fácil de leer. No hay errores del operador debidos a la interpolación de marcas hash o errores de paralaje. Las unidades se pueden escalar para leer en varias unidades de ingeniería. Las presiones PSI se leen x 10 con la pantalla de 4½ dígitos.
El modelo JHB proporciona una salida de 4 mA a 20 mA de dos cables. El modelo JHE proporciona una salida de 0 Vcd a 5 Vcd. El modelo JHR tiene dos límites programables y relés sin salida analógica. El modelo JHX proporciona una salida de 0 Vcd a 5 Vcd con dos límites programables y relés para control de procesos o indicación de alarma. El modelo JHW funciona con una o dos baterías alcalinas comunes de 9 V. El modelo JHT funciona con un adaptador de 110 Vca. Los modelos JHV, JHB, JHE, JHR y JHX se alimentan con una fuente de alimentación de 11 Vcd a 32 Vcd.
Cada unidad tiene una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y operación. Los botones altos, bajos y claros, pero son fácilmente accesibles en esta membrana frontal. Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. Las configuraciones y calibraciones no autorizadas también se bloquean con seguridad interna. Se pueden desactivar varias combinaciones de los botones del panel frontal.
Funcionalidades
- Rango de presión de 15,000 psi a 60,000 psi
- Dos límites programables y relés (opcional)
- Precisión de escala completa de 0.2%
- Detección alta y baja: basada en microprocesador
- Salidas analógicas de 4 mA a 20 mA (dos cables) y 0 Vcd a 5 Vcd (opcional)
- Recalibración del cliente
- Pantalla de 4½ dígitos con 0.5 in de altura
- Compensación cero (Zero offset)/tara
- Función de desactivación del interruptor de encendido/apagado
- Dos límites programables y relés (opcional)
- Clasificación NEMA 4 (opcional)
- Declaración NIST (estándar)
- Rastreable al NIST (opcional)
- Estuche de transporte y anillo de montaje del panel opcionales