¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model TS is a strain gage transducer simulator for use in calibration or testing display/indicators and signal conditioning amplifiers (pressure, force, torque, or weigh systems). It greatly assists in trouble shooting and testing of systems that use strain gage transducers. El modelo TS simula un puente de transductor de galgas extensiométricas de 350 ohm o 5000 ohm con ajustes precisos para sensibilidades de transductor en cinco rangos de 0,5 mV/V a 10 mV/V. The output adjustments are in 10% increments from 0 to 100% of each of the above ranges. No batteries to replace as the excitation voltage is supplied by the instrument to be calibrated.

Características

  • Fácil de usar
  • Simula el puente transductor de 350 o 5000 ohmios
  • Carcasa resistente, a prueba de factores climáticos
  • Resistencia de alambre bobinado de precisión
 Series Diagnostic and Calibration - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Model TS Strain Gage Transducer Simulator Datasheet Hoja de datos Inglés 255KB
Model TS Transducer Simulator Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 514KB
Vista frontal del modelo TS Inglés 193KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB