¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model MA21 miniature, low profile amplified piezoelectric accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.

The Model MA21 features a high natural frequency, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

Características

  • Tamaño en miniatura
  • Perfil bajo
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
  • Salida CA aislada
  • Stainless steel overbraided PTFE cable
Acelerómetros de corriente constante, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MA21 Hoja de datos Inglés 183KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Vista frontal del modelo MA21 Foto -- 62KB
Model MA21 Top View Foto -- 94KB
Model MA21 Top Angle View Foto -- 114KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB