¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s miniature piezoelectric accelerometers are designed to be used in induatrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.

Models feature a high natural frequency, a wide frequency range and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Todos los sensores se elaboran con acero inoxidable no magnético para lograr una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos, con un cuerpo sellado para brindar datos precisos y confiables en entornos de automatización y verificación industrial hostiles. Like what you see but need some special modifications or a completely customized design? Contact Honeywell with your special needs.

Características

  • General purpose for industrial, laboratory, and automation applications
  • Tamaño miniatura con perfil bajo para usar en espacios con acceso reducido
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
  • Salida CA aislada
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
Acelerómetros de corriente constante - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB