¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MA11 están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. El modelo MA11 está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen un formato sumergible o con cable blindado de acero inoxidable integral o conector (especificar la longitud al momento de realizar el pedido). El modelo MA11 puede venir con diversos rangos dinámicos de acuerdo con los niveles de vibración que se esperan para la aplicación.

Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MA11 Hoja de datos Inglés 230KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos modelo MA11

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-J078-01 ±80 G (±50 G con cable sumergible) Salida superior Corriente constante

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink