¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezoeléctricos de uso general de Honeywell están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba donde la altura libre es limitada y se prefiere una unidad de perfil bajo. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

Características

  • Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja
  • Acero inoxidable no magnético con cuerpo sellado
  • Perfil bajo con tamaño pequeño para usar en espacios con acceso reducido
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 10 KHz
  • Las salidas incluyen IEPE y mV/G
  • Disponemos de una opción intrínsecamente segura
Acelerómetros de corriente constante - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink