¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una línea completa de transductores de presión subminiatura y livianos que cuentan con un diseño de perfil bajo, montaje empotrado y compacto y un diafragma al ras para caber en espacios extremadamente pequeños con acceso reducido. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas. Los sensores de presión diferencial subminiatura húmedo/húmedo de Honeywell ofrecen un alto grado de precisión y rangos de medición de presión de 5 psid a 2000 psid. Su tamaño pequeño, protección contra la sobrecarga bidireccional, amplia compensación de temperatura y altas frecuencias naturales los hacen exclusivamente aptos para aplicaciones aeroespaciales, químicas o nucleares.

No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Características

  • Tamaño subminiatura para caber en lugares extremadamente pequeños o compactos
  • Construcción ligera en una pieza de acero inoxidable con diafragma delgado para un desempeño resistente y mediciones de baja presión
  • Rangos de medición de presión de: 100 psi hasta 20000 psi; o 10 psig a 3000 psig con una precisión del 1 %
  • Mediciones de presión diferencial de 5 psid a 2000 psid con una precisión del 0,3 %
  • Alta frecuencia
Transductores de presión compactos y miniatura - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB