Acelerómetros miniatura
Serie modelo MAQ14
Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general. Conector o cable de salida lateral. Orificio de montaje 1/4-28 UNF o 10-32 UNF. Rango dinámico de ±1000 G
El acelerómetro miniatura de salida de carga modelo MAQ14 está diseñado para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en las que es probable encontrar temperaturas altas y en las que el espacio es limitado y se prefiere un tamaño pequeño o se requiere una frecuencia natural alta. El MAQ14 es un transductor piezoeléctrico autogenerado que no tiene elementos electrónicos internos y no requiere de alimentación externa para funcionar.
En general, estas unidades se conectan a un amplificador de carga local montado lo más cerca posible en un entorno de menor temperatura. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.
Funcionalidades
- Tamaño pequeño
- Salida de carga (pC/G)
- Frecuencia de montaje de 18 kHz
- Uso general
- Conector de micropunto con entrada lateral