¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El acelerómetro miniatura de salida de carga modelo MAQ13 está diseñado para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en las que es probable encontrar temperaturas altas y en las que el espacio es limitado y se prefiere un tamaño pequeño o se requiere una frecuencia natural alta. El MAQ13 es un transductor piezoeléctrico autogenerado que no tiene elementos electrónicos internos y no requiere de alimentación externa para funcionar.

En general, estas unidades se conectan a un amplificador de carga local montado lo más cerca posible en un entorno de menor temperatura. El modelo MAQ13 cuenta con un rango de frecuencia amplio y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables.

Acelerómetros con salida de carga, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelo MAQ13 Hoja de datos Inglés 175KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB

Explorar productos modelo MAQ13

Producto Rango Conector Entrada Salida
060-J127-03 30 pC/G Salida superior Autogenerador Carga

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink