¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La línea de acelerómetros piezoeléctricos miniatura de Honeywell ofrece una salida de datos altamente precisa y confiable en un tamaño de perfil bajo para usar en espacios donde la altura libre es limitada o se prefiere una unidad de alta frecuencia natural. La Serie MAQ de Honeywell consta de transductores piezoeléctricos autogeneradores prácticos para ambientes en los que es probable encontrar altas temperaturas. En general, estas unidades se conectan a un amplificador de carga local montado lo más cerca posible en un entorno de menor temperatura. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Todos los sensores se elaboran con acero inoxidable no magnético para lograr una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos, con un cuerpo sellado para brindar datos precisos y confiables en entornos de automatización y verificación industrial hostiles.

Características

  • Uso general para aplicaciones industriales y de automatización
  • Tamaño miniatura con perfil bajo para usar en espacios con acceso reducido
  • Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)
  • Frecuencia de montaje de 10 kHZ, 18 kHZ, 30 kHZ
  • Ideal para ambientes de altas temperaturas
  • Entrada lateral con conector de micropunto o conector TNC a menudo ideal para la detección de pérdidas subterráneas
Acelerómetros con salida de carga - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB