¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.

Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Llámenos para conversar sobre sus requisitos.

Características

  • Up to 0,05 % accuracy
  • 25 lb to 300 lb range
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
  • Built-in temperature compensation
Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo modelo 3397 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelo 3397 Hoja de datos Inglés 234KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3397 Información técnica Inglés 42KB
Diagrama de cableado externo del modelo 3397 Información técnica Inglés 161KB
Modelo 3397, vista frontal Inglés 92KB
Modelo 3397 Vista inferior Inglés 125KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 3397

Producto Rango Operación Salida Precisión
3397-100 100 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-200 200 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-25 25 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-300 300 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-50 50 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %