¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.

Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0./07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Llámenos para conversar sobre sus requisitos.

Características

  • 500 lb to 5000 lb range
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
  • Rugged welded construction
  • Built-in temperature compensation
Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo modelo 3132 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelo 3132 Hoja de datos Inglés 300KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3132 Información técnica Inglés 53KB
Diagrama de cableado externo del modelo 3132 Información técnica Inglés 161KB
Modelo 3132, vista frontal Inglés 90KB
Modelo 3132, vista superior Inglés 141KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 3132

Producto Rango Operación Salida Precisión
3132-1K 1000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-2K 2000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-3K 3000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-500 500 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-5K 5000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %