¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.

Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Llámenos para conversar sobre sus requisitos.

Características

  • 5 lb to 10 lb range
  • Precisión del 0,05 %
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo modelo 3108 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelo 3108 Hoja de datos Inglés 231KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3108 Información técnica Inglés 64KB
Modelo 3108, vista frontal Inglés 93KB
Modelo 3108 Vista inferior Inglés 154KB
Modelo 3108, vista lateral Inglés 81KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 3108

Producto Rango Operación Salida Precisión
3108-5 5 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink