¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo disco de acero al carbono de uso general son rentables y ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general. Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Se ofrecen modelos resistentes a la fatiga o con mayor resistencia a la fatiga para usar con aplicaciones con recuentos de ciclos extremadamente altos.

Características

  • Perfil bajo, tipo disco
  • Construcción sólida de acero al carbono para durabilidad y resistencia
  • Precisión hasta 0,07 %
  • La carga varía de 5 lb a 100.000 lb
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Baja flexión
  • Opciones con clasificación de fatiga y resistentes a la fatiga disponibles
Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB