Las celdas de carga en línea de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión de Honeywell ofrecen un diseño de diámetro pequeño para montaje en un sistema de trabajo existente que tenga espacios reducidos. Estas celdas de carga son económicas y fáciles de montar, permiten verificar simultáneamente sistemas de elementos múltiples y, con frecuencia, se usan en sistemas de transferencia de fuerza hidráulica. Pueden adjuntarse directamente al vástago del pistón de un cilindro hidráulico. Los conectores de cables montados en los laterales permiten sostener los ensambles de cables sin afectar el movimiento de la celda durante la carga por tensión o compresión.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
---|---|---|---|
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |