¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga en línea de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión de Honeywell ofrecen un diseño de diámetro pequeño para montaje en un sistema de trabajo existente que tenga espacios reducidos.

Estas celdas de carga son económicas y fáciles de montar, permiten verificar simultáneamente sistemas de elementos múltiples y, con frecuencia, se usan en sistemas de transferencia de fuerza hidráulica.

Pueden adjuntarse directamente al vástago del pistón de un cilindro hidráulico. Los conectores de cables montados en los laterales permiten sostener los ensambles de cables sin afectar el movimiento de la celda durante la carga por tensión o compresión.

¿Le agrada lo que ve pero necesita una adaptación especial o un diseño personalizado? Comuníquese con nosotros para analizar sus requisitos individuales.

Características

  • 5000 lb to 25000 lb range
  • No linealidad del 0,25 %
  • 0,15 % hysteresis
  • Se adapta directamente al cilindro hidráulico
  • El diámetro pequeño permite el montaje en áreas pequeñas
  • Baja flexión
Celdas de carga en línea de acero al carbono modelo 3124 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga en línea modelo 3124 Hoja de datos Inglés 255KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3124 Información técnica Inglés 59KB
Modelo 3124, vista frontal Inglés 86KB
Modelo 3124 Vista inferior Inglés 142KB
Modelo 3124, vista de ángulo Inglés 88KB
Model 3124 Angle View 2 Inglés 118KB
Modelo 3124, vista superior Inglés 152KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 3124

Producto Rango Operación Salida Precisión
3124-10K 10000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-15K 15000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-20K 20000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-25K 25000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-5K 5000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %