Las celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión de Honeywell son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 10.000.000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga.
Hay una opción de puente doble disponible para control de señal y redundancia.
Si no encuentra exactamente lo que necesita, comuníquese con nosotros para analizar sus requisitos específicos.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de celdas de carga tipo cilindro modelo 3156 | Hoja de datos | Inglés | 226KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
Dibujo del esquema del modelo 3156 | Información técnica | Inglés | 116KB |
Modelo 3156, vista frontal | Inglés | 180KB | |
Modelo 3156 Vista inferior | Inglés | 174KB | |
Model 3156 Bottom Angle View | Inglés | 178KB | |
Modelo 3156, vista superior | Inglés | 145KB | |
Model 3156 Top Angle View | Inglés | 167KB | |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |