The Model 3130-131 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. Se ofrece una opción de puente doble para control de señal y redundancia.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de celdas de carga tipo cilindro modelo 3130-131 | Hoja de datos | Inglés | 245KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
Dibujo del esquema del modelo 3130 | Información técnica | Inglés | 77KB |
Modelo 3130, vista frontal | Inglés | 162KB | |
Vista de acercamiento del modelo 3130 | Inglés | 181KB | |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |