¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model 3129 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. Se ofrece una opción de puente doble para control de señal y redundancia.

Características

  • Optional dual bridge (not shown)
  • Metric threads (English threads available: 3129-112)
  • Resist fatigue failure
  • Multi-beam structure design
  • 1500000 N capacity
  • Bending moment resistance of 840000 lb inches
  • 65000 lb of shear resistance
Model 3129 carbon steel canister load cells - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo cilindro modelo 3129-121 Hoja de datos Inglés 260KB
Modelo 3129, vista frontal Inglés 116KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink