¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión de Honeywell son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 10000000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga. Hay una opción de puente doble disponible para control de señal y redundancia.

Características

  • Modelos de acero al carbono resistentes a la fatiga con diseño de estructura de múltiples vigas
  • Mayor resistencia a cargas laterales y momentos flectores
  • Puente doble (opcional)
  • Roscas inglesas o métricas
  • Capacidades de hasta 10000000 N
  • Resistencia de momento flector de hasta 7500000 lb/in
  • Configuraciones de montaje flexibles
Celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB