Honeywell ofrece celdas de carga tipo cilindro elaboradas con acero al carbono que son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 1500000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga. Se ofrece una opción de puente doble para control de señal y redundancia.
Los modelos de acero inoxidable ofrecen fuerzas de carga de compresión con medición de ultraprecisión y alta confiabilidad en rangos de 5 lb a 50000 lb o de 8 t a 1000 t (15000 lb a 2000000 lb) en un tamaño pequeño apto para espacios ajustados.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Load Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 513KB |
---|---|---|---|
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Guía de familias de células de carga | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |