¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell offers two types of economical beam style load cells, built either of one-piece, nickel plated carbon alloy steel or aluminum. Both offer impressive measuring accuracies to measure even very low bending forces and small dimensions for easy integration into existing systems. Integral cables are included with each model. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Características

  • Economical load cell for measuring a variety of bending forces
  • Constructed from stainless steel, carbon steel or aluminum
  • 0,1 % or 0,02 % linearity / accuracy full scale
  • Operating temperatures of -30 °C to 70 °C [-22 °F to 158 °F] or -18 °C to 93 °C [ 0 °F to 200 °F]
  • Tamaño pequeño
  • Cable integral
Celdas de carga tipo viga - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink