¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece soluciones de telemetría inalámbrica desde hace más de 20 años. Los productos de telemetría inalámbrica analógica de Honeywell, también conocidos como nuestra línea de productos WDC, permiten que los clientes midan el torque, la temperatura, la aceleración y demás parámetros en equipos giratorios en diversos entornos y aplicaciones desafiantes. La telemetría inalámbrica analógica de Honeywell utiliza tecnología de radiofrecuencia para transmitir información de manera inalámbrica para aplicaciones potenciales como verificación o monitoreo constante de equipos para fines de señal o control. De este modo, reduce al mínimo las inquietudes sobre alineación, contaminación y desgaste de cepillos. En general, los sistemas constan de un transmisor, un receptor, una fuente de alimentación (inductiva o con batería), un anillo de soporte modular (collar) y antenas (giratorias y fijas). Cada aplicación de los clientes y entorno de trabajo es único. Por este motivo, Honeywell trabaja de cerca con los clientes para desarrollar una solución personalizada que se ajuste a sus requisitos específicos. Contáctenos para obtener más información.

Características

  • Mide el torque, la tensión, la vibración torsional, la temperatura, los caballos de fuerza, la aceleración, las revoluciones por minuto, el empuje, la flexión, el desplazamiento u otros parámetros
  • Respuesta de frecuencia de CC a 1 kHz
  • Frecuencias de funcionamiento típicas de radiofrecuencia de hasta 16 MHz
  • RF modulation types include FSK and PWM
  • Opciones de medidores de torsión empotrables y sensores de torque en línea
  • Se pueden optimizar para funcionar en muchos ambientes hostiles o adversos, áreas de mucha vibración o espacios estrechos
  • Opciones de personalización disponibles
Transductores de torque con WDC (telemetría analógica inalámbrica) - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB