Transductores de presión de grado aeroespacial
Modelo AS19G
Transductor de presión aeroespacial. 25 psig a 10,000 psig. Presión manométrica (Gage). No linealidad del 0.15% de BFSL. Ligero. Material húmedo (wetted) 17-4 PH
El transductor de presión strain gage absoluta de alta precisión modelo AS19G combina un peso ligero y un tamaño pequeño con una resistente construcción de material húmedo de acero inoxidable 17-4 PH. El modelo AS19G es una unidad “true gage” con nuestro diseño especial de doble diafragma de Honeywell que brinda protección hermética para los componentes internos mientras permite que la unidad haga referencia a la presión atmosférica. Todas las unidades pueden cumplir con MIL-45208 y los requisitos de trazabilidad.
Funcionalidades
- No linealidad del 0.15% de BFSL
- 25 psig a 10,000 psig
- Ligero
- Salidas amplificadas disponibles (consulte la fábrica)
- Aprobado por CE