¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Model AS17A high accuracy strain gage absolute pressure transducer combines light weight and small size with rugged 17-4 PH Stainless Steel wetted material construction. The Model AS19G is a true gage unit with our special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements.

Características

  • Non-linearity 0,15 % BFSL
  • Liviano
  • Amplified outputs available (consult factory)
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión de grado aeroespacial, modelos AS17A/AS19G Hoja de datos Inglés 271KB
Diagrama de cableado externo del modelo AS17A Información técnica Inglés 20KB
Vista frontal del modelo AS17A Foto Inglés 339KB
Model AS17A Top View Foto Inglés 456KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB