Juegos de medidor de vibraciones
Modelo VM120
Kit de medidor de vibraciones de mano que funciona con pilas con pantalla LCD y acelerómetro incorporado. 2 g, 20 g, 200 g. Mide valores pico a pico
El medidor de vibración modelo VM120 es un instrumento portátil a batería diseñado para aceptar cualquier acelerómetro Serie MA y medir vibraciones. El medidor es capaz de proporcionar mediciones RMS y pico de aceleración, velocidad y desplazamiento. Se proporciona un interruptor para filtrar altas frecuencias. Tanto la salida de CC como la de CA a través de una toma de tipo D están disponibles para el registro o para un análisis de señal adicional.
El modelo VM120 mide de pico a pico. Esto significa que para una onda sinusoidal, el valor de la VM120 será el doble de grande a través de la medición de la misma señal. Las diferencias podrían ser más evidentes para las vibraciones no sinusoidales.
Funcionalidades
- Manual
- Pantalla LCD
- A batería
- Velocidad y salida de desplazamiento
- salida CA o CC
- Diseñado para trabajar con acelerómetros de corriente constante
- El filtro de paso bajo reduce los ruidos de la banda ancha