¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model VM110 vibration meter is a battery-powered, portable instrument designed to accept any MA series accelerometer to enable vibration measurements to be taken. The meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. Both dc and ac output via a D-type socket are available for logging or for further signal analysis. Model VM110 measures peak values.

Características

  • Manual
  • Pantalla LCD
  • A batería
  • Velocidad y salida de desplazamiento
  • salida CA o CC
  • Diseñado para trabajar con acelerómetros de corriente constante
  • El filtro de paso bajo reduce los ruidos de la banda ancha
Vibration Meter Kits, Model  - Honeywell