¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s vibration meters are battery powered, portable instruments designed to accept any Honeywell MA Series accelerometer to take vibration measurements. Each meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.

Características

  • Manual
  • Pantalla LCD
  • A batería
  • Velocidad y salida de desplazamiento
  • salida CA o CC
  • Diseñado para trabajar con acelerómetros de corriente constante
  • El filtro de paso bajo reduce los ruidos de la banda ancha
Juegos de medidor de vibraciones - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB