¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga tipo viga S modelos 151/152 de Honeywell combinan una estructura compacta con una precisión mejorada y pruebas rigurosas para crear un transductor de fuerza de tensión y compresión confiable y duradero. El diseño de una pieza logra una precisión de escala completa de ±0,03 %. Los modelos 152 (código de pedido CA152) de menor capacidad (50 N y 100 N) están construidos con aluminio; mientras que los modelos 151 de celdas de carga de mayor capacidad (250 N a 50 000 N) están hechos de acero de aleación (código de pedido CA151). Las celdas de carga modelos 151/152 mantienen los equipos y los especímenes seguros, además de minimizar el tiempo de prueba y el mantenimiento con una medición de fuerza confiable.

Valor para los clientes

  • Rango de capacidad amplio: 50 N a 50 000 N
  • Precisión estándar de ±0,03 % de FS
  • Calibración de 5 puntos sobre tensión y compresión

Diferenciadores

  • Calibración de tensión y compresión
  • Datos de calibración de 5 puntos
  • Descargas mecánicas verificadas a 50 g pico según IEC 60068-2-27
  • Vibración verificada según IEC 60068-2-6
Celdas de carga tipo viga S y Z modelo 151 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Modelo 151/152: Hoja de datos de las celdas de carga tipo viga S de tensión y compresión Hoja de datos Inglés 344KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Modelo 151, vista frontal Inglés 567KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 151

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-P663-01 250 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P663-02 500 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P664-01 1000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-01 2000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-02 5000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-03 10 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-01 20 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-02 30 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-03 50 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %