¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La celda de carga modelo 129 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,02 % en escala completa para rangos de carga de 1000 kg a 5000 kg.

Características

  • 1000 kg to 5000 kg range
  • precisión de ±0,02 %
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • Cable integral
  • Económico
Celdas de carga tipo viga S y Z modelo 129 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga modelo 129 Hoja de datos Inglés 264KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Modelo 129, vista frontal Inglés 122KB
Modelo 129 Vista inferior Inglés 133KB
Modelo 129, vista de ángulo Inglés 125KB
Modelo 129, vista superior Inglés 136KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Explorar productos modelo 129

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-K629-01 1.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %
060-K629-02 2.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,02 %