¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie ZW está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación de uso intensivo (hasta 6 A y hasta 250 V CA). Los interruptores proporcionados con hilos conductores integrales están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente por el uso en interiores o al aire libre.

Interruptores básicos herméticos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZW MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Nota de aplicación: Interruptores herméticos en transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 728KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie ZW

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Palanca recta Ángulo para soldar IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Soldadura larga IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Cable de salida inferior IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Botón Ángulo para soldar IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Cable de salida inferior IP67

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink