¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie ZD MICRO SWITCH de Honeywell es un interruptor de acción rápida subminiatura sellado. A pesar de su tamaño pequeño, la Serie ZD está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico (corriente baja/voltaje bajo) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 3 A/125 V CA). El interruptor, cuando se proporciona con hilos conductores integrales, está sellado según la especificación IP67 y es apto para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente.

Interruptores básicos herméticos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos subminiatura sellado de la Serie ZD MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 560KB
PK 80173: Interruptores básicos Serie Z Instrucciones de instalación Inglés 134KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Nota de aplicación: Interruptores herméticos en transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 728KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie ZD

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
ZD20S10A01 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S10A02 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S20A01 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A02 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A03 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A04 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A05 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A06 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20SA01EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink