¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie V15W MICRO SWITCH de Honeywell cuenta con un rendimiento de grado industrial con un émbolo sellado e hilos conductores sellados y cumple con la calificación IP67 de sellado ambiental (inmersión temporal). La calificación IP67 de sellado está diseñada para aplicaciones en interiores y al aire libre. Está diseñada para controlar el nivel lógico/circuitos basados en computadoras o circuitos eléctricos hasta 10 A. La conexión eléctrica para el interruptor se logra mediante la combinación de conexión rápida/terminales para soldar o hilos conductores sellados.

La Serie ZD MICRO SWITCH es un interruptor de acción rápida subminiatura sellado. A pesar de su tamaño pequeño, la Serie ZD está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico (corriente baja/voltaje bajo) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 3 A/125 V CA). El interruptor, cuando se proporciona con hilos conductores integrales, está sellado según la especificación IP67 y es apto para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente.

La Serie ZW está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación de uso intensivo (hasta 6 A/250 V CA). Los interruptores proporcionados con hilos conductores integrales están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente por el uso en interiores o al aire libre.

Interruptores básicos herméticos


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Nota de aplicación: Interruptores herméticos en transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 728KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink