Los interruptores de vacío Serie 5000 de Honeywell resisten aplicaciones de uso intensivo. Los interruptores vienen configurados de fábrica y cuentan con un diafragma de caucho de fluorosilicona para brindar compatibilidad con una amplia gama de fluidos. Disponibles con diversas terminaciones, que incluyen Metri-Pack, forman un sello ajustado al conectarse. Los beneficios de diseño incluyen una construcción resistente, tamaño compacto e integridad mejorada de puntos definidos.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de interruptor de presión de resistencia prolongada Serie 5000 | Hoja de datos | Inglés | 120KB |
---|---|---|---|
Guía de la línea de interruptores de presión | Guía de línea de productos | Inglés | 682KB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión | Guía de familias de productos | Inglés | 2MB |
Producto | Tipo de producto | Puntos definidos de fábrica estándar | Contactos | Presión de resistencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77342XX | Interruptor para vacío | 1,1 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 6 inHg, 8 inHg, 10 inHg, 12 inHg, 14 inHg, 16 inHg, 18 inHg, 20 inHg, 22 inHg, 24 in H2O, 25 in H2O, 28 in H2O, 35 in H2O | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
77343XX | Interruptor para vacío | 1,1 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 6 inHg, 10 inHg, 13 inHg, 15 inHg, 17 in-Hg, 20 inHg, 22 inHg, 24 in H2O, 25 in H2O, 28 in H2O | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
77344XX | Interruptor para vacío | 1,4 inHg, 1,5 inHg, 1,8 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 9 inHg, 12 inHg, 22 inHg, 20 in H2O | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
77345XX | Interruptor para vacío | 1,1 inHg, 1,5 inHg, 3 inHg, 4 inHg, 8 inHg, 9 inHg, 12 inHg, 22 inHg, 22 in H2O, 25 in H2O | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
78813XX | Interruptor para vacío | 4 inHg | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
78815XX | Interruptor para vacío | 6 inHg y 10 inHg | Aleación de plata, enchapados en oro | ||||
78816XX | Interruptor para vacío | 9 inHg | Aleación de plata, enchapados en oro |