¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales Serie NT MICRO SWITCH de Honeywell satisfacen las necesidades de un interruptor manual resistente y económico. Las características de la construcción de calidad incluyen un sellado entre la palanca manual y el manguito, y entre la cubierta y la estructura. Estos interruptores son aptos para aplicaciones en muchos ambientes al aire libre, donde los paneles están sujetos a vibraciones de los equipos, temperaturas extremas, polvo, salpicaduras de agua y/o chorros de mangueras.

Además, resisten la exposición a la acumulación de rocío de la mañana que puede condensarse en el panel de control en las cabinas de vehículos que quedan a la intemperie durante la noche. Los interruptores manuales NT con palancas estándar de metal o de plástico de mayor tamaño son ideales para la operación con guantes.

Disponible en estilo escalonado y plano, la Serie NT ofrece estos tres estilos populares de terminación: 6 a 32 tornillos, terminales de soldadura con un orificio de 3,0 mm (0,12 in) de diámetro, o terminales de conexión rápida de 6,35 mm (0,25 in). El manguito roscado opcional de “fácil inicio” permite una alineación rápida de la tuerca de montaje para minimizar el cruce de la rosca. La característica de separación del panel con junta o-ring disponible en algunos listados elimina la necesidad de equipos detrás del panel, ofrece una altura del panel uniforme y un sellado de cubierta.

Interruptores manuales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales de grado comercial Serie NT MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
Equipos de refrigeración – Materiales peligrosos Nota sobre aplicaciones Inglés 258KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie NT

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
11NT1-1A 3 posiciones Terminales 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
11NT1-2 2 posiciones Terminales 0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC
11NT1-3 2 posiciones Terminales 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
11NT1-3D 2 posiciones Terminales 0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC
11NT1-3G 2 posiciones Terminales 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
11NT1-7 3 posiciones Terminales 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 7 V CA|0,5 A a 15 A a 0,5 V CC a 28 V CC
12NT1-3 2 posiciones Terminales 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
14NT1-5 3 posiciones Terminales 0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 18 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC
14NT1-6 2 posiciones Terminales 0,5 A a 18 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
14NT1-7 3 posiciones Terminales 0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 18 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC