¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales miniatura Serie MT MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para satisfacer las necesidades de un interruptor manual resistente y económico. Las características de la construcción de calidad incluyen un sellado entre la palanca manual y el manguito, y entre la cubierta y la estructura. Estos interruptores están diseñados para usar en aplicaciones en muchos ambientes demandantes al aire libre, donde los paneles están sujetos a vibraciones de los equipos, temperaturas extremas, polvo, salpicaduras de agua y/o chorros de mangueras. Además, resisten la exposición a la acumulación de rocío de la mañana que puede condensarse en el panel de control en las cabinas de vehículos que quedan a la intemperie durante la noche.

Los interruptores manuales MT con palancas de metal o de plástico son ideales para la operación con guantes. La característica de separación del panel con junta o-ring disponible en algunos listados elimina la necesidad de equipos detrás del panel, ofrece una altura del panel uniforme y un sellado de cubierta.

Interruptores manuales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales miniatura Serie MT MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 300KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Control de equipo de transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 132KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Modelo CAD de interruptor manual unipolar 1MT en archivo .stp Modelo CAD Inglés 3MB
Modelo CAD de interruptor manual bipolar 2MT en archivo .stp Modelo CAD Inglés 3MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie MT

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
1MT1-1 3 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT1-2 2 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT1-3 2 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT1-5 3 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT1-7 3 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT1-8 2 posiciones Terminales 5 A, 28 VCC
1MT2-1 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 VCC
1MT2-2 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 VCC
1MT2-3 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 VCC
1MT2-5 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 VCC