¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales AT MICRO SWITCH ofrecen un interruptor manual compacto de polos múltiples con una larga trayectoria de rendimiento exitoso que supera los 50 años. El interruptor manual Serie AT está disponible con un diseño de 1, 2, 3, 4, 6, 8 o 10 polos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, y cuenta con una palanca manual de metal, un manguito de metal y una carcasa de metal para brindar durabilidad. Algunos interruptores Serie AT están calificados según las especificaciones de MIL-PRF-8805 para aplicaciones militares. Para las aplicaciones que no requieren un interruptor homologado según especificaciones militares, hay otros interruptores de la Serie AT para aplicaciones industriales y comerciales.

Las opciones para la Serie AT incluyen sellos de panel y sellos de palanca a manguito. Estas opciones mejoran el rendimiento del producto cuando podría haber ambientes de polvo o agua rociada presentes en la aplicación. Para complementar la oferta de productos, los montajes de los interruptores manuales AT MICRO SWITCH están disponibles con polos individuales (interruptores básicos) con certificación UL, CSA y CE.

Interruptores manuales Serie AT - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Interruptores manuales para cabinas de control Nota sobre aplicaciones Inglés 185KB
Montajes de interruptor manual serie AT Información del catálogo Inglés 427KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie AT

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
111AT2 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT23 3 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT25 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT52 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
115AT2 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
115AT24 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC
115AT41 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
11AT20 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC
11AT23 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
11AT30 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC