¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales Serie TS MICRO SWITCH se pueden usar en cualquier lugar en que se desee tener operación manual. Son una solución básica para las aplicaciones que no requieren un interruptor manual sellado. También se pueden proveer circuitos especiales on-on-on. Los interruptores Serie TS MICRO SWITCH ofrecen una amplia disponibilidad de circuitos y acción, entre ellas, opciones de 2 o 3 posiciones, acciones momentáneas y sostenidas, y circuitos unipolares y bipolares. Los interruptores están disponibles con estilos de terminaciones de soldadura, tornillo o conexión rápida.

Interruptores manuales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor manual de uso general Serie TS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 628KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie TS

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
11TS115-1 3 posiciones Terminales 0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA|0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA
11TS115-2 2 posiciones Terminales 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
11TS115-3 2 posiciones Terminales 0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA|0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA
11TS115-5 3 posiciones Terminales 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
11TS115-6 2 posiciones Terminales 0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA|0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA
11TS115-7 3 posiciones Terminales 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
11TS115-8 2 posiciones Terminales 0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA|0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA
11TS15-1 3 posiciones Tornillo 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
11TS15-2 2 posiciones Tornillo 0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA|0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA
11TS15-3 2 posiciones Tornillo 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink