¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales Serie ET MICRO SWITCH son un tipo especializado de interruptor manual con un mecanismo de traba eléctrico. El mecanismo de traba (solenoide interno en el interruptor) está diseñado para mantener los contactos del interruptor momentáneamente cerrados una vez que se acciona el interruptor manual. Un conjunto auxiliar o remoto de contactos abre el circuito de solenoide del interruptor y libera el mecanismo de la palanca manual, al tiempo que abre los contactos del interruptor que estaban cerrados.

Para cumplir con una variedad de aplicaciones, los interruptores manuales ET están disponibles con hasta cuatro polos, dos o tres posiciones de palanca manual, con o sin bloqueos de palanca. La mayoría de los interruptores manuales Serie ET se monta en un orificio del tamaño popular de 15/32 pulgadas de diámetro. Los interruptores manuales ET están diseñados de acuerdo con los estándares militares de SAE AS55941 y muchos cuentan con calificación militar.

Interruptores manuales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales de soporte magnético serie MICRO SWITCH ET Hoja de datos Inglés 697KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie ET

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
25ET1-6 Retención eléctrica, 2 posiciones Hilo conductor 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET1-S Retención eléctrica, 2 posiciones Tornillo 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET1-T Retención eléctrica, 2 posiciones Tipo T para soldadura 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET1-T-F Retención eléctrica, 2 posiciones Tipo T para soldadura 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET11 Retención eléctrica, 2 posiciones Terminales 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET116-S-G Retención eléctrica, 2 posiciones Tornillo 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET120-S Retención eléctrica, 2 posiciones Tornillo 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET122-T Retención eléctrica, 2 posiciones Tipo T para soldadura 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET17-2-F Retención eléctrica, 2 posiciones Hilo conductor 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
25ET19-6 Retención eléctrica, 2 posiciones Hilo conductor 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC