¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales Serie TW MICRO SWITCH de Honeywell tienen calificación militar según las especificaciones de MIL-83731 para interruptores manuales sellados y no sellados. Las características de la construcción de calidad incluyen un sello adherido disponible entre la palanca manual y el manguito para aquellas aplicaciones en las que no se puede tolerar una falla relacionada con el sello.

El diseño duradero del interruptor manual Serie TW es ideal para numerosas aplicaciones militares, aeroespaciales y otras aplicaciones exigentes donde el espacio detrás del panel es limitado. Estas aplicaciones incluyen los ambientes donde los paneles están sujetos a golpes mecánicos, vibración, polvo, salpicaduras o chorros de manguera y temperaturas extremas.

Los interruptores manuales TW MICRO SWITCH tienen un diseño miniatura de grado militar con capacidades de sellado a prueba de factores ambientales y pueden configurarse con una amplia selección de circuitos, terminaciones eléctricas, diseños de palanca y manguito y opciones de material de contacto para satisfacer diferentes aplicaciones.

Interruptores manuales estándar Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales de grado militar Serie TW MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie TW

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
111TW1-1 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
111TW1-2D 2 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
111TW1-3 2 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
111TW1-3D 2 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
111TW600-3 2 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
112TW1-1 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
112TW1-10 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
112TW1-10A 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
112TW1-1A 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
112TW1-1D 3 posiciones IWTS 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC