¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores manuales Serie TL MICRO SWITCH de Honeywell tienen calificación militar según las especificaciones de MIL-DTL-3950 para interruptores manuales sellados. Las características de construcción de alta calidad incluyen un sello adherido entre la palanca y el manguito, y entre la cubierta y la caja.

El diseño robusto del interruptor manual Serie TL es ideal para numerosas aplicaciones militares, aeroespaciales y otras aplicaciones exigentes donde la fiabilidad es fundamental. Estas aplicaciones incluyen los ambientes donde los paneles están sujetos a golpes mecánicos, vibración y temperaturas extremos, además de ambientes con polvo, salpicaduras o chorros de manguera.

Los interruptores manuales Serie TL ofrecen diferentes opciones de circuitos y polos para facilitar la integración en varias aplicaciones. La larga historia de aplicaciones militares y aeroespaciales demuestra que la Serie TL brinda un rendimiento confiable y una vida útil prolongada en las condiciones más difíciles.

Interruptores manuales estándar Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Interruptores manuales para cabinas de control Nota sobre aplicaciones Inglés 185KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie TL

Producto Acción Terminación Calificación de voltaje y amperaje
101TL1-1 3 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
101TL1-2 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
101TL1-2D 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
101TL1-2G 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
101TL1-3 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
101TL1-3D 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC
101TL1-3F 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
101TL1-6 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 7 V CA|0,5 A a 15 A a 0,5 V CC a 28 V CC
101TL1-6F 2 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 7 V CA
101TL1-7 3 posiciones IWTS (calibre 14-16) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 10 A a 0,5 V CA a 277 V CA