¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión Serie MH de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:
  • Rango de puntos definidos de conmutación por presión: 3,5 psi a 4500 psi
  • Presión de resistencia: De 500 psi a 10.000 psi
  • Presión de ruptura: De 1250 psi a 20.000 psi
  • Vida útil de hasta 2 millones de ciclos
  • Clasificación IP67 de sellado
  • Temperatura de operación: De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
  • Opción de histéresis
  • Más de 15 opciones de puertos de presión y más de 30 terminaciones eléctricas
  • Opciones de acero inoxidable, latón o acero niquelado
  • Precisión de puntos de conmutación de hasta ±2 %
Interruptores de presión Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie MH

Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
MHF00600BBMNMABA enchapado en oro 6 bar, manométrico sellado Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) 4 1/8-27 NPT
MHF00600MBMNNAAA enchapado en oro 6 bar, manométrico sellado Terminales tipo espada de 1/4 in 4 1/8-27 NPT
MHF00700BBMNMABA enchapado en oro 7 bar, manométrico sellado Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) 4 1/8-27 NPT
MHF00800BRMNNYAA enchapado en oro 8 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF00800BTMNNYAA enchapado en oro 8 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF00850MBPNNAAA enchapado en oro 8,5 bar, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 4 1/8-27 NPT
MHF01100BTMNNYAA enchapado en oro 11 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF01100BTPNNYAA enchapado en oro 11 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 M10 x 1,0
MHF01300BRMNNYAA enchapado en oro 13 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA enchapado en oro 13 bar, manométrico sellado Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG) 4 M10 x 1,0