Los interruptores de presión Serie ME de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:
Producto | Contactos | Presión de operación | Terminación eléctrica | Puntos definidos de fábrica estándar | Conector | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MER02000TBMNKAAA15 | enchapado en oro | 200 psig, manométrica real | Terminales tipo espada de 1/4 in | 25 psi a 350 psi | 1/8-27 NPT |