¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión Serie LP de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:

  • Rango de puntos definidos de 3,5 psi a 150 psi (configurados de fábrica o ajustables en el campo)
  • Contactos de oro
  • Presión de resistencia de 500 psi
  • Vida útil de 2 millones de ciclos
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
  • Fácil de configurar
  • Opción de histéresis
  • Varios puertos y terminaciones
  • Interruptores de presión Serie  - Honeywell
    

    Documentos


    Explorar productos de la Serie LP

    Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
    LPC00070TBYNKBAA01 enchapado en oro 7 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT
    LPF00120TTYNKBAA01 enchapado en oro 12 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi M10 x 1,0
    LPR00035TFPBKAAA15 enchapado en oro 3,5 psig, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi a 150 psi M14 x 1,5
    LPR00100MZMNHAAA15 enchapado en oro 1 bar, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi a 150 psi R1/4 BSPT
    LPT00070PBYNKCAA01 enchapado en oro 7 psig Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines) 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT