¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión Serie LE de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:

  • Rango de puntos definidos de 3,5 psi a 150 psi (configurados de fábrica o ajustables en el campo)
  • Contactos de oro
  • Presión de resistencia de 500 psi
  • Vida útil de 1 millón de ciclos
  • Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Fácil de configurar
  • Varios puertos y terminaciones
  • Interruptores de presión Serie  - Honeywell
    

    Documentos


    Explorar productos de la Serie LE

    Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
    LEF00045BFPNKABR15 enchapado en oro 0,45 bar Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) 3,5 psi a 150 psi M14 x 1,5
    LEF01200BFPNKABR15 enchapado en oro 12 bar Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) 3,5 psi a 150 psi M14 x 1,5
    LER00050TAPNKABA15 enchapado en oro 5 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi 1/4-18 NPT
    LER00055MAPNKYAA01 enchapado en oro 0,55 bar, manométrica real Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi a 150 psi 1/4-18 NPT
    LER01300TBPNKBAA01 enchapado en oro 130 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT
    LET00380TBPVKBAA15 enchapado en oro 38 psig, manométrica real Tornillo 3,5 psi a 150 psi 1/8-27 NPT