¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión Serie HP de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:

  • Rango de puntos definidos de 100 psi a 4500 psi (configurados de fábrica)
  • Contactos de oro y plata
  • presión de resistencia de 10.000 psi (estilo de base A); presión de resistencia de 6.500 psi (estilo de base B)
  • vida útil de 2 millones de ciclos (estilo de base A); vida útil de 1 millón de ciclos (estilo de base B)
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Fácil de configurar
  • Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
  • Opción de histéresis
  • Varios puertos y terminaciones
Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie HP

Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
HPF06000BGCSNZAA01 plata 60 bar Cable de 10 in con conector Deutsch DT06-2S-CE06 (conector de 2 clavijas) (18 AWG) 100 psi a 4500 psi UNF de 9/16-18
HPF14500PFDSNDAA25 plata 1450 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPF17400PFDSNDAA25 plata 1740 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPR04350PFDSNDAA25 plata 435 psi Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi M14 x 1,5
HPR05750PHKSNCAA01 incrustación de oro 575 psi Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines) 100 psi a 4500 psi UNF de 3/4-16