¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de presión Serie HE de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:

  • Rango de puntos definidos de 150 psi a 4500 psi (configurados de fábrica)
  • Contactos de plata
  • Presión de resistencia de 10.000 psi
  • Vida útil de 1 millón de ciclos
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Fácil de configurar
  • Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
  • Opción de histéresis
  • Varios puertos y terminaciones
  • Interruptores de presión Serie HE - Honeywell
    

    Documentos


    Explorar productos de la Serie HE

    Producto Contactos Presión de operación Terminación eléctrica Puntos definidos de fábrica estándar Conector
    HER12000BFDSNAAA01 plata 120 bar Terminales tipo espada de 1/4 in 150 psi a 4500 psi M14 x 1,5