La cartera de interruptores de presión de Honeywell consiste en:
Estos interruptores de presión tienen función electromecánica de encendido/apagado, son confiables y duraderos y están disponibles con circuitos SPST (unipolar de tiro único) normalmente abiertos o normalmente cerrados, o circuitos SPDT (unipolar de doble tiro). Sus altas calificaciones de presión de ruptura y resistencias permiten el uso en varias aplicaciones resistentes que requieren realizar o romper una conexión eléctrica debido a un cambio en la presión del sistema.
La presión del medio (gas o líquido) se aplica mediante el puerto del interruptor a un diafragma o pistón sellado. Un resorte precomprimido en el otro lado del pistón sellado o diafragma controla la presión del punto establecido. Si la fuerza resultante de la presión es mayor que la carga en el resorte, los contactos eléctricos dentro del interruptor cambiarán de estado. Si los contactos están normalmente abiertos cuando no se aplica presión, se cierran al aumentar la presión cuando se alcanza el punto definido. Al disminuir la presión, los contactos se abrirán nuevamente a una presión inferior al punto definido del interruptor. Se llama “histéresis” a la diferencia entre el punto de activación para la presión en aumento y el punto de desactivación para la presión en disminución. La presión de punto definido para el interruptor se puede configurar de modo tal que el interruptor se accione para la presión del sistema en aumento o disminución.
Valor para los clientes
Diferenciadores
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.