¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La cavidad del bloque de contactos de los interruptores de uso intensivo Serie ML, que manejan hasta 20 A, está sellada en las versiones con cabezal de operación regular y sellado. La Serie ML tiene una versión de alta capacidad de CC (soplado magnético), accionamiento ajustable, contactos momentáneos, tornillos de cubierta cautivos y sellado contra el aceite, el agua y el polvo.

Interruptores límite de carrera especializados Serie  - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink