¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Serie LN MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para soportar el accionamiento rápido por martillazo. El impacto del émbolo de activación no puede alcanzar la unidad interna del interruptor de precisión. Los sellos individuales alrededor de cada hilo conductor y la placa de cubierta protegen la cavidad contra la condensación, el aceite y el polvo.
Interruptores límite de carrera especializados Serie  - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores en cajas precableados compactos serie LN Información del catálogo Inglés 259KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 460KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
MICRO SWITCH Guía de la línea de interruptor límite de carrera Guía de línea de productos Inglés 771KB

Explorar productos de la Serie BZLN

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
1LN1-1-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN1-3-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN1-3-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN1-5-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN1-5-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN4-5-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
1LN4-5-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
2LN1-3-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
2LN1-3-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición
2LN1-5-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Prehilado con conducto 14 NPSM de 1/2 in Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink